AME 13 SD-1, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 12 s/mm, 5.50 mm
082H5007
Actuador AME 13 SD-1, 24 V, 5 mm, certificado UL con función de seguridad Spring Down para el control de modulación para AB-QM DN 10-32
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Actuador AME 13 SD-1, 24 V, 5 mm, certificado UL con función de seguridad Spring Down para el control de modulación para AB-QM DN 10-32
Peso bruto | 0.87 Kg |
Peso neto | 0.86 Kg |
Volume | 1.606 Liter |
EAN | 5710104094304 |
Peso bruto | 0.87 Kg |
Peso neto | 0.86 Kg |
Volume | 1.606 Liter |
EAN | 5710104094304 |
Aplicación | Calefacción y refrigeración |
Aprobación estándar | UL 60730 |
Cable incluido | No |
Característica de control |
LIN LOG |
Carrera [mm] | 5.5 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de protección | II |
Clase de protección IP | IP 54 |
Compatibilidad con tamaño de la válvula AB-QM | ½-1¼” |
Consumo de energía [W] | 9 W |
Description | Actuador AME 13 SD-1, 24 V, 5 mm, certificado UL con función de seguridad Spring Down para el control de modulación para AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
Fuerza de cierre [N] | 300 N |
Función de seguridad | Muelle abajo |
Grado de protección | IP54 |
Grupo de productos | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Muelle abajo (retorno) | Sí |
Muelle arriba | No |
N.° de expediente SCIP | c590a8c0-b0bc-411b-b1a0-d05b04efee26 |
Nombre del producto en el expediente SCIP | AME 13 |
Par de accionamiento [N·m] | 300 N-m |
Señal de entrada de control Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Señal de entrada de control Y [V] | 0(2) - 10 V |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 24 V |
Tipo | AME 13 SD-1 |
Tipo de actuador | Eléctrico |
Tipo de señal de control | Modulante/3 puntos |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velocidad de eje [s/mm] | 12 s/mm |
Velocidad del actuador [s/mm] | 12 s/mm |
Aplicación | Calefacción y refrigeración |
Aprobación estándar | UL 60730 |
Cable incluido | No |
Característica de control |
LIN LOG |
Carrera [mm] | 5.5 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de protección | II |
Clase de protección IP | IP 54 |
Compatibilidad con tamaño de la válvula AB-QM | ½-1¼” |
Consumo de energía [W] | 9 W |
Description | Actuador AME 13 SD-1, 24 V, 5 mm, certificado UL con función de seguridad Spring Down para el control de modulación para AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
Fuerza de cierre [N] | 300 N |
Función de seguridad | Muelle abajo |
Grado de protección | IP54 |
Grupo de productos | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Muelle abajo (retorno) | Sí |
Muelle arriba | No |
N.° de expediente SCIP | c590a8c0-b0bc-411b-b1a0-d05b04efee26 |
Nombre del producto en el expediente SCIP | AME 13 |
Par de accionamiento [N·m] | 300 N-m |
Señal de entrada de control Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Señal de entrada de control Y [V] | 0(2) - 10 V |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 24 V |
Tipo | AME 13 SD-1 |
Tipo de actuador | Eléctrico |
Tipo de señal de control | Modulante/3 puntos |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velocidad de eje [s/mm] | 12 s/mm |
Velocidad del actuador [s/mm] | 12 s/mm |