AME 13 SU-1, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 12 s/mm, 5.50 mm

082H5006

Actuador AME-13 SU-1, 24 V, 5 mm, certificado UL con función de seguridad Spring Up para el control de modulación para AB-QM DN 10-32

Detalles del producto

Peso bruto 0.99 Kilogram
Peso neto 0.835 Kilogram
Volume 1.755 Liter
EAN 5710104094298

 

Aplicación Calefacción y refrigeración
Aprobación estándar UL 60730
Cable incluido No
Característica de control LIN
LOG
Carrera [mm] 5.5 mm
China RoHS compliance Out of scope
Clase de protección II
Clase de protección IP IP 54
Compatibilidad con tamaño de la válvula AB-QM ½-1¼”
Consumo de energía [W] 9 W
Description Actuador AME-13 SU-1, 24 V, 5 mm, certificado UL con función de seguridad Spring Up para el control de modulación para AB-QM DN 10-32
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Fuerza de cierre [N] 300 N
Función de seguridad Muelle arriba
Grado de protección IP54
Grupo de productos Gear actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Muelle abajo (retorno) No
Muelle arriba
N.° de expediente SCIP c590a8c0-b0bc-411b-b1a0-d05b04efee26
Nombre del producto en el expediente SCIP AME 13
Par de accionamiento [N·m] 300 N-m
Señal de entrada de control Y [mA] 0(4) - 20 mA
Señal de entrada de control Y [V] 0(2) - 10 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Tipo AME 13 SU-1
Tipo de actuador Eléctrico
Tipo de señal de control Modulante/3 puntos
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidad de eje [s/mm] 12 s/mm
Velocidad del actuador [s/mm] 12 s/mm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality