AMB 162, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, 480 s/mm

082H0224

AMB 162 5Nm 3p 480s 230V

Detalles del producto

Peso bruto 0.628 Kilogram
Peso neto 0.628 Kilogram
Volumen 2 Liter
EAN 5710104077802

 

Aplicación Control de temperatura en sistemas de calefacción central
China RoHS compliance Out of scope
Clase de protección II
Consumo de energía [W] 3 W
Contain batteries No
Description AMB 162 5Nm 3p 480s 230V
Frecuencia [Hz] 50/60
Funcionamiento manual
Función de seguridad No
Grado de protección IP42
Grupo de productos Gear actuators
Muelle abajo (retorno) No
Muelle arriba No
Par de accionamiento [N·m] 5 N-m
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] 80 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -10 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tipo AMB 162
Tipo de actuador Eléctrico
Tipo de señal de control 3 puntos
Tipo de velocidad Estándar
Velocidad de eje [s/mm] 480 s/mm
Velocidad del actuador [s/°] 480 s/°
Ángulo de rotación [°] 90 °

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality