Aplicación |
Calefacción y refrigeración |
Aprobación estándar |
PED 97/23/CE, EN 12266-1, tasa A |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
VFY-WA PN16 DN200 CI/SS/EPDM 230V |
Diámetro [mm] |
200 mm |
Diámetro [mm] [Max] |
200 mm |
Etiquetado del producto |
Yes |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Función |
ON/OFF |
Grado de protección |
IP68 |
Grupo de productos |
Butterfly valves |
Homologación |
CE |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Longitud. [mm] |
60 mm |
Material de las bridas |
Hierro fundido EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material del cuerpo |
Hierro fundido EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material del cuerpo de la válvula |
Hierro fundido EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material del disco de la válvula |
Acero inoxidable |
Material del revestimiento de la válvula |
EPDM |
Material del sellado del vástago |
Acero chapado en cinc/nitrilo/vitón + PTFE |
Material del vástago de la válvula |
Acero inoxidable AISI 420 |
Medio alternativo 2 |
Agua de circulación |
Medios alternativos |
Agua glicolada (50 %, máx.) |
Medios compatibles |
District heating/cooling circulation water |
N.° de expediente SCIP |
cea098ef-0308-4794-9f39-e2266b743cf5 |
Número de puertos |
2 |
Orientación de montaje |
excepto tapón bajado |
Par de accionamiento [N·m] |
150 N-m |
Presión nominal [bar] |
16 bar |
Rango de presión diferencial [bar] [Max] |
16 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dechlorane Plus (CAS no. 13560-89-9) Imidazolidine-2-thione (CAS no. 96-45-7) |
Tasa de fugas [% kVS] |
Tasa de fugas A |
Temperatura ambiente [°C] [Max] |
55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] |
-10 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] |
-10 °C |
Temperatura del medio [°C] [Max] |
130 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] |
-10 °C |
Tipo |
VFY-WA |
Tipo de funcionamiento |
Actuador eléctrico |
Tipo de válvula |
Diseño concéntrico |
Tipos de conexión |
Disco |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Ángulo de rotación [°] |
90 ° |