Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
082G7382 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Actuador eléctrico AMB-Y, ER35, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, 35 N-m, DN 80
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Actuador eléctrico AMB-Y, ER35, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, 35 N-m, DN 80 Actuador eléctrico AMB-Y, ER35, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, 35 N-m, DN 80](https://assets.danfoss.com/photos/preview/121246/ID277052411750-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Actuador eléctrico AMB-Y, ER35, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, 35 N-m, DN 80 Actuador eléctrico AMB-Y, ER35, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, 35 N-m, DN 80](https://assets.danfoss.com/photos/preview/121246/ID277052411750-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Actuador eléctrico AMB-Y, ER35, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, 35 N-m, DN 80
082G7382
AMB-Y ER35 230V 35Nm DN80
Precios por cantidad
Logre ahorros de costos con compras por volumen
Cantidad | Units of measure | Precio |
---|