Actuadores eléctricos, AMV 655, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Tensión de alimentación [V] c.c.: 230

082G3441

AMV 655 230V

Detalles del producto

Peso bruto 6.234 Kg
Peso neto 5.4 Kg
Volume 18.382 Liter
EAN 5710104037288

 

Aplicación HD y district heating
Carrera [mm] 50 mm
China RoHS compliance Out of scope
Clase de protección II
Consumo de energía [W] 16 W
Description AMV 655 230V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frecuencia [Hz] 50/60
Fuerza de cierre [N] 2000 N
Funcionamiento manual
Función de seguridad No
Grado de protección IP54
Grupo de productos Electrical actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicación de posición No
Muelle abajo (retorno) No
Muelle arriba No
N.° de expediente SCIP 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
Nombre del producto en el expediente SCIP AMV(E) 65x/685/855
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -40 °C
Temperatura del medio [°C] [Max] 200 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tensión de alimentación [V] c.c. 230 V
Tipo AMV 655
Tipo de actuador Eléctrico
Tipo de señal de control 3 puntos
Tipo de velocidad Estándar
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidad del actuador [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality