Actuadores eléctricos, AME 655 GA, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tensión de alimentación [V] c.c.: 24
082G3439
AME 655 24V GA
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
AME 655 24V GA
Peso bruto | 6.377 Kg |
Peso neto | 6.377 Kg |
Volume | 18.335 Liter |
EAN | 5702425102394 |
Peso bruto | 6.377 Kg |
Peso neto | 6.377 Kg |
Volume | 18.335 Liter |
EAN | 5702425102394 |
Aplicación | HD y district heating |
Carrera [mm] | 50 mm |
Clase de protección | II |
Consumo de energía [W] | 14 W |
Description | AME 655 24V GA |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Frecuencia [Hz] | 50/60 |
Fuerza de cierre [N] | 2000 N |
Funcionamiento manual | Sí |
Función de seguridad | No |
Grado de protección | IP54 |
Grupo de productos | Electrical actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicación de posición | Sí |
Muelle abajo (retorno) | No |
Muelle arriba | No |
N.° de expediente SCIP | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
Nombre del producto en el expediente SCIP | AMV(E) 65x/685/855 |
Señal de entrada de control Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Señal de entrada de control Y [mA], impedancia [Ω] | 500 |
Señal de entrada de control Y [V] | 0(2) - 10 V |
Señal de entrada de control Y [V], impedancia [kΩ] | 40 kOhm |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 70 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 200 °C |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 24 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. | 24 V |
Tipo | AME 655 GA |
Tipo de actuador | Eléctrico |
Tipo de señal de control | Modulante/3 puntos |
Tipo de velocidad | Estándar |
Velocidad del actuador [s/mm] |
2 s/mm 6 s/mm |
Aplicación | HD y district heating |
Carrera [mm] | 50 mm |
Clase de protección | II |
Consumo de energía [W] | 14 W |
Description | AME 655 24V GA |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Frecuencia [Hz] | 50/60 |
Fuerza de cierre [N] | 2000 N |
Funcionamiento manual | Sí |
Función de seguridad | No |
Grado de protección | IP54 |
Grupo de productos | Electrical actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicación de posición | Sí |
Muelle abajo (retorno) | No |
Muelle arriba | No |
N.° de expediente SCIP | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
Nombre del producto en el expediente SCIP | AMV(E) 65x/685/855 |
Señal de entrada de control Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Señal de entrada de control Y [mA], impedancia [Ω] | 500 |
Señal de entrada de control Y [V] | 0(2) - 10 V |
Señal de entrada de control Y [V], impedancia [kΩ] | 40 kOhm |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 70 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 200 °C |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 24 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. | 24 V |
Tipo | AME 655 GA |
Tipo de actuador | Eléctrico |
Tipo de señal de control | Modulante/3 puntos |
Tipo de velocidad | Estándar |
Velocidad del actuador [s/mm] |
2 s/mm 6 s/mm |