Administrador de sistemas, AK-SM 880A

080Z4028

Función: Registro de datos, unidad de monitorización, Área de aplicación: Tienda completa, Grado de protección de la carcasa: IP20, Tipo de controlador: Administrador de sistemas

Detalles del producto

Peso bruto 2.4 Kilogram
Peso neto 1.8 Kilogram
EAN 5715162496275

 

Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Función Registro de datos, unidad de monitorización
Grado de protección de la carcasa IP20
Grupo de productos Supervisory solutions
Homologación LISTADO POR C UL US
C-TICK
CE
cURus
Idioma del producto Chino
Checo
Danés
Holandés
Inglés
Francés
Alemán
Húngaro
Italiano
Polaco
Portugués
Ruso
Español
Más información w. Display & touchscreen
Nombre de producto Administrador de sistemas
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pantalla en parte frontal
Salidas digitales (DO) [uds.] 2 Uds.
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 100 V
Tipo AK-SM 880A
Tipo de comunicación CANBUS
ETHER
LON RS485
MODBUS
RS485
Tipo de controlador Administrador de sistemas
UL evaluated Yes
Área de aplicación Tienda completa

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality