Detalles del producto

Peso bruto 32 Gram
Peso neto 22 Gram
Volumen 0.109 Liter
EAN 5702428557191

 

Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Division 25
Equipamiento Precalibrado
EU RoHS compliance Yes
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de productos Sensors spare parts
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 50 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -35 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 122 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -31 °F
Nombre de producto Kit de servicio
PFAS content [Yes/No] No
Piezas incluídas Certificado de calibración
Rango refrig. [ppm] sensor1 [máx.] 20000 ppm
Rango refrig. [ppm] sensor1 [mín.] 0 ppm
Refrigerante(s) R744
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tipo DGS
Tipo de sensor 1 Infrarrojos
Versión del sensor de detección de gas DGS-IR CO2

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality