Sensor de detección de gas, DGS

080Z2812

Tipo de sensor 1: Pellistor, null: 0 - 5000

Detalles del producto

Peso bruto 0.36 Kilogram
Peso neto 0.25 Kilogram
Volumen 1.276 Liter
EAN 5702428557023

 

Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Consumo energético [A] 0.25 A
Division 25
Equipamiento Zumbador y luz
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Grupo de productos Sensors
Humedad relativa (HR) [%] [máx.] 90 %
Humedad relativa (HR) [%] [mín.] 15 %
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 60 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -30 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 140 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -22 °F
Límites de alarma alto [ppm] Sensor1 800 ppm
Límites de alarma bajo [ppm] Sensor1 800 ppm
Nombre de producto Sensor de detección de gas
PFAS content [Yes/No] No
Piezas incluídas Prensaestopas
Certificado de calibración
Rango refrig. [ppm] sensor1 [máx.] 5000 ppm
Rango refrig. [ppm] sensor1 [mín.] 0 ppm
Refrigerante(s) R290
Retardo de respuesta [s] 0 s
Supply voltage [V] DC [max] 29 V
Supply voltage [V] DC [min] 19 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 27 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 21 V
Tipo DGS
Tipo de sensor 1 Pellistor
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality