Sensor de detección de gas, DGS

080Z2800

Tipo de sensor 1: Infrarrojos, null: 0 - 20000

Detalles del producto

Peso bruto 0.348 Kilogram
Peso neto 0.253 Kilogram
Volumen 1.24 Liter
EAN 5702428557139

 

Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Consumo energético [A] 0.25 A
Division 25
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Grupo de productos Sensors
Humedad relativa (HR) [%] [máx.] 90 %
Humedad relativa (HR) [%] [mín.] 15 %
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 50 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -35 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 122 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -31 °F
Límites de alarma alto [ppm] Sensor1 5000 ppm
Límites de alarma bajo [ppm] Sensor1 5000 ppm
Nombre de producto Sensor de detección de gas
PFAS content [Yes/No] No
Piezas incluídas Prensaestopas
Certificado de calibración
Rango refrig. [ppm] sensor1 [máx.] 20000 ppm
Rango refrig. [ppm] sensor1 [mín.] 0 ppm
Refrigerante(s) R744
Retardo de respuesta [s] 0 s
Supply voltage [V] DC [max] 29 V
Supply voltage [V] DC [min] 19 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 27 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 21 V
Tipo DGS
Tipo de sensor 1 Infrarrojos
UK RoHS compliance Out of scope
Versión del sensor de detección de gas R744

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality