Controlador de capacidad, AK-PC 651A

080G0336

Función: 1 aspiración y 1 condensador, Digital inputs (DI): 22, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24 - 230, Tipo de comunicación: MODBUS, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 8

Detalles del producto

Peso bruto 1.057 Kilogram
Peso neto 0.8 Kilogram
Volumen 4.426 Liter
EAN 5715162508541

 

Accesorios de productos Electron. control accessories
Analog outputs (AO) 6 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 8 Uds.
Características del producto Zumbador
Seguridad de los compresores
Seguridad de la temp. del gas de descarga
Seguridad de ventilador
Presión flotante del condensador
Función de recuperación de calor
Seguridad a alta presión
Pantalla LCD integrada
Reducción de carga
Seguridad de baja presión
Optimización nocturna
Optimización P0
Reloj Tiempo Real
Temp. de gas de aspiración seguridad
CE evaluated Yes
Consumo de energía [W] 15 W
Control de capacidad de ventilador Paso/velocidad
Cód. kit conectores 080G0404
Designación de tipo AK-PC 651A
Digital inputs (DI) 22 Uds.
Entrada analogica 16 Uds.
Entrada de control de capacidad Presión/temperatura
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Función 1 aspiración y 1 condensador
Grado de protección de la carcasa IP40
Grupo de productos Compressor/condenser control
Homologación CE
EAC
UA
UL Reconocido
Idioma del producto Croata
Checo
Danés
Holandés
Inglés
Francés
Alemán
Húngaro
Italiano
Polaco
Portugués
Rumanía
Ruso
Serbio
Español
Turco
Kit de conectores incluido
Modo de capacidad del compresor Paso/velocidad/PWM
Modo de control de capacidad PI
Modo de control de ventilador PI
Método de montaje Carril DIN
Nombre de producto Controlador de capacidad
Reloj de tiempo real
Reparable No
Salidas digitales (DO) [uds.] 20 Uds.
Supply voltage [V] DC [max] 230 V
Supply voltage [V] DC [min] 40 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 24 V
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] 230 V
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] 40 V
Timbre No
Tipo AK-PC 651A
Tipo de comunicación MODBUS
Tipo de control del condensador Presión/temperatura
Tipo de pantalla LCD
UL evaluated Yes
Área de aplicación Control de capacidad

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality