Controlador program., 8 relés, MCX08M2

080G0316

Función: Controlador programable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110 - 230, Tipo de comunicación: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 24

Detalles del producto

Peso bruto 0.422 Kilogram
Peso neto 0.363 Kilogram
Volume 2.208 Liter
EAN 5702428946100

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Accesorios de productos Electron. control accessories
Analog outputs (AO) 4 Uds.
Batería, cant. 1
Battery type or Name Lithium coin cell
Cantidad por formato de embalaje 24 Uds.
China RoHS compliance Yes
Consumo de energía [W] 10 W
Cód. kit conectores 080G0180
Designación de tipo MCX08M2
Digital inputs (DI) 8 Uds.
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Entrada analogica 8 Uds.
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Paquete industrial
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Función Controlador programable
Grado de protección de la carcasa IP40
Grupo de productos Programmable controllers
Homologación CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Kit de conectores incluido No
Método de montaje Carril DIN
Product Name Description Controlador program., 8 relés
Producto igual 080G0035
Reloj de tiempo real
Reparable No
Salidas digitales (DO) [uds.] 8 Uds.
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 110 V
Timbre
Tipo MCX08M2
Tipo de comunicación CANBUS
MODBUS
RS485
UK RoHS compliance Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality