Intercambiador de calor de placas soldadas, Número de placas: 120, 25 bar

079U3841

Material de soldadura: Cobre

Detalles del producto

Peso bruto 176 Kg
Peso neto 144.931 Kg
Volume 561.6 Liter
EAN 5702425165535

 

Altura total sin patas [mm] 933 mm
Anchura total [mm] 424 mm
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría IV
Centro horizontal de puerto [mm] 205 mm
Centro vertical de puerto del lado 1 [mm] 623 mm
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 0 mm
Connection length 2 [mm] 0 mm
Connection size 1 DN80
Connection size 2 DN80
Connection type 1 FLANGE
Connection type 2 FLANGE
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Heat exchangers
Homologación PED
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 225 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -196 °C
Longitud de conexión del lado 1 [mm] 0 mm
Longitud de conexión del lado 2 [mm] 0 mm
Material de las placas 1.4404
Material de soldadura Cobre
Material Description (Short Te SL222TL-1-120_2_25_S1_4F80
Número de pasos 1
Número de placas 120
Patrón de la placa TL
Plate material no. 1.4404
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max] 25 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max] 25 bar
Product Name Description Intercambiador de calor de placas soldadas
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tipo SL222TL-1
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 1[mm] 623 mm
Vertical center porthole 2[mm] 623 mm
Volume per channel 1 [l] 0.557 L
Volume per channel 2 [l] 0.557 L

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality