Transmisor de presión, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 36250.00 psi
078G1007
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 14 x 1.5, Clave de especificación: P92S-0250-BAR-R-11-01-01
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 14 x 1.5, Clave de especificación: P92S-0250-BAR-R-11-01-01
Peso bruto | 0.06 Kg |
Peso neto | 0.052 Kg |
Volume | 0.109 Liter |
EAN | 5702428558662 |
Peso bruto | 0.06 Kg |
Peso neto | 0.052 Kg |
Volume | 0.109 Liter |
EAN | 5702428558662 |
+ alimentación | Pin 1 |
- común | Pin 3 |
Amortiguadfor de impulsos | Yes |
Cantidad por formato de embalaje | 45 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clave de especificación | P92S-0250-BAR-R-11-01-01 |
Comentarios conex. eléctricas | PBT |
Conex. elect. | M12 x 1 |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho |
Conexión de Presión estándar | DIN 3852-E |
Conexión electrica estandar | IEC 61076-2-101 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de productos | Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Precisión TEB [0-80 °C] ±FS | 1 % |
Precisión TEB [–25-80 °C] ±FS | 1.5 % |
Precisión TEB [–40-80 °C] ±FS | 2.5 % |
Presión de rotura [psig] | 36250 psig |
Presión de ruptura [bar] | 2500 bar |
Product Name Description | Transmisor de presión |
Rango de presión [psi] [máx.] | 36250 psi |
Rango de presión [psi] [mín.] | 0 psi |
Rango de presión de control [bar] [Max] | 250 bar |
Rango de presión de control [bar] [Min] | 0 bar |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 125 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 185 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -104 °F |
Señal de salida [mA] [máx.] | 20 mA |
Señal de salida [mA] [mín.] | 4 mA |
Señal salida | Current |
Sobrecarga máx. presión [psig] | 7250 psig |
Sobrecarga presión máx. [bar] | 500 bar |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño conex. elect. | 5 pin |
Tamaño conexión Presión | 14 x 1.5 |
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] | 32 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] | 9 V |
Tiempo de arranque [ms] | 40 ms |
Tiempo de respuesta máximo [ms] | 1 ms |
Tipo | DST P92S |
Tipo de conixión de Presión | M |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unidad de referencia de Presión | Gauge (relative) |
+ alimentación | Pin 1 |
- común | Pin 3 |
Amortiguadfor de impulsos | Yes |
Cantidad por formato de embalaje | 45 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clave de especificación | P92S-0250-BAR-R-11-01-01 |
Comentarios conex. eléctricas | PBT |
Conex. elect. | M12 x 1 |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho |
Conexión de Presión estándar | DIN 3852-E |
Conexión electrica estandar | IEC 61076-2-101 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de productos | Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Precisión TEB [0-80 °C] ±FS | 1 % |
Precisión TEB [–25-80 °C] ±FS | 1.5 % |
Precisión TEB [–40-80 °C] ±FS | 2.5 % |
Presión de rotura [psig] | 36250 psig |
Presión de ruptura [bar] | 2500 bar |
Product Name Description | Transmisor de presión |
Rango de presión [psi] [máx.] | 36250 psi |
Rango de presión [psi] [mín.] | 0 psi |
Rango de presión de control [bar] [Max] | 250 bar |
Rango de presión de control [bar] [Min] | 0 bar |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 125 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 185 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -104 °F |
Señal de salida [mA] [máx.] | 20 mA |
Señal de salida [mA] [mín.] | 4 mA |
Señal salida | Current |
Sobrecarga máx. presión [psig] | 7250 psig |
Sobrecarga presión máx. [bar] | 500 bar |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño conex. elect. | 5 pin |
Tamaño conexión Presión | 14 x 1.5 |
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] | 32 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] | 9 V |
Tiempo de arranque [ms] | 40 ms |
Tiempo de respuesta máximo [ms] | 1 ms |
Tipo | DST P92S |
Tipo de conixión de Presión | M |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unidad de referencia de Presión | Gauge (relative) |