Termostato de servicio; con accesorios, B02

077B7004

Tipo: B02, Designación de tipo: Termostato de servicio; con accesorios, Utilizado para el producto: Frigoríficos de absorción, Máx. temp. enganche [°C]: 3.5, Corte a máx. temp. [°C]: -1.0, Temp. mín. corte [°C]: -11.0, Temp. mín. corte [°C]: -11.0, Longitud del tubo capilar [mm]: 1500

Detalles del producto

Peso bruto 0.14 Kilogram
Peso neto 0.114 Kilogram
Volumen 0.588 Liter
EAN 5702424006587

 

Cantidad por formato de embalaje 40 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Corte a máx. temp 30.2 °F
Corte a máx. temp. [°C] -1 °C
Designación de tipo con accesorios
Termostato de servicio
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Mechanical cold controls
Homologación CE
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Long. tubo capilar [in] 59.1 in
Longitud del tubo capilar [mm] 1500 mm
Máx. temp. enganche [°C] 3.5 °C
Máx. temp. enganche [°F] 38.3 °F
Nombre de producto Kit de servicio
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temp. mín. corte [°F] 12.2 °F
Temp. mín. corte [°C] -11 °C
Temp. mín. enganche [°C] -5.5 °C
Temp. mín. enganche [°F] 22.1 °F
Tipo B02
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Utilizado para el producto Frigoríficos de absorción

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality