Termostato de servicio, B4

077B7002

Tipo: B4, Designación de tipo: Termostato de servicio, Utilizado para el producto: Frigoríficos; con desescarche manual, Máx. temp. enganche [°C]: 0.0, Corte a máx. temp. [°C]: -7.5, Temp. mín. corte [°C]: -22.0, Temp. mín. corte [°C]: -22.0, Longitud del tubo capilar [mm]: 1300

Detalles del producto

Peso bruto 0.148 Kg
Peso neto 0.144 Kg
Volume 0.588 Liter
EAN 5702424006563

 

Cantidad por formato de embalaje 40 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Corte a máx. temp 18.5 °F
Corte a máx. temp. [°C] -7.5 °C
Descarche a máx. temp. [°C] 6 °C
Descarche a máx. temp. [°F] 42.8 °F
Designación de tipo Termostato de servicio
with accessoriess
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Mechanical cold controls
Homologación CE
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Long. tubo capilar [in] 51.2 in
Longitud del tubo capilar [mm] 1300 mm
Máx. temp. enganche [°C] 0 °C
Máx. temp. enganche [°F] 32 °F
Product Name Description Kit de servicio
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temp. mín. corte [°F] -7.6 °F
Temp. mín. corte [°C] -22 °C
Temp. mín. enganche [°C] -12 °C
Temp. mín. enganche [°F] 10.4 °F
Tipo B4
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizado para el producto Frigoríficos
con desescarche manual

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality