Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
077B6020 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
B6
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
B6
077B6020
Tipo: B6, Máx. temp. enganche [°C]: 3.5, Corte a máx. temp. [°C]: -10.0, Temp. mín. corte [°C]: -20.0, Temp. mín. corte [°C]: -20.0, Longitud del tubo capilar [mm]: 1000