Termostato estándar, B4

077B4047

Tipo: B4, Designación de tipo: Termostato estándar, Utilizado para el producto: Frigoríficos; con desescarche manual, Máx. temp. enganche [°C]: -4.0, Corte a máx. temp. [°C]: -13.0, Temp. mín. corte [°C]: -22.0, Temp. mín. corte [°C]: -22.0, Longitud del tubo capilar [mm]: 1000

Detalles del producto

Peso bruto 0.096 Kilogram
Peso neto 0.09 Kilogram
Volume 0.309 Cubic decimeter
EAN 5702424012205

 

Ajustado a presión [mm Hg] 760 mmHg
Alt. código1 Danfoss (servicio) 077B4047
Cantidad por formato de embalaje 80 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Corte a máx. temp. [°C] -13 °C
Descarche a máx. temp. [°C] 6 °C
Desescarche a mín. temp. [°C] 6 °C
Designación de tipo Termostato estándar
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grupo de productos Mechanical cold controls
Homologación BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Longitud del tubo capilar [mm] 1000 mm
Máx. temp. enganche [°C] -4 °C
Posición de ajuste CALOR
Product Name Description Termostato
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temp. mín. corte [°C] -22 °C
Temp. mín. enganche [°C] -11 °C
Terminales 6,3 x 0,8 mm All
Termostato de servicio para 077B4019
077B4020
077B4021
077B4032
077B4040
077B4043
077B4047
077B4048
077B4049
077B4052
077B4058
077B4059
077B4064
077B4067
077B4070
077B4071
077B4074
077B4077
077B4080
077B4088
Tipo B4
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizado para el producto Frigoríficos
con desescarche manual

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality