Válvula solenoide, EVT 1.2, Función: NC
068F0600
Refrigerante(s): R744, Valor Kv [m³/h]: 0.050, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0, Material de conexión: Cobre, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 18
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Refrigerante(s): R744, Valor Kv [m³/h]: 0.050, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0, Material de conexión: Cobre, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 18
Peso bruto | 286 Gram |
Peso neto | 220 Gram |
Volumen | 1.165 Liter |
EAN | 5715162438725 |
Peso bruto | 286 Gram |
Peso neto | 220 Gram |
Volumen | 1.165 Liter |
EAN | 5715162438725 |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Bobina | No |
Cantidad por formato de embalaje | 18 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilidad con lubricantes |
PAG POE |
Dirección | Paso en ángulo |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Función | NC |
Grupo de productos | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material de conexión | Cobre |
Material del cuerpo | Latón |
Min. PD keep open [bar] | 0 bar |
Min. PD keep open [psi] | 0 psi |
MOPD [bar/psi] | 110 bar/1595 psi Coil Dependen |
ODP mín. [bar] | 0 bar |
Opción de funcionamiento manual | No |
OPD mín. [psi] | 0 psi |
Presión de trabajo máx. [bar] | 140 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 2030 psig |
Product Name Description | Válvula solenoide |
Producto igual | 068F0625 |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 122 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -104 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 150 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | 0 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 302 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -32 °F |
Refrigerante(s) | R744 |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño del orificio [mm] | 1.2 mm |
Tamaño entrada [in] | 3/8 in |
Tamaño salida [in] | 3/8 in |
Tipo | EVT 1.2 |
Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 0.06 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 0.05 m³/h |
Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Bobina | No |
Cantidad por formato de embalaje | 18 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilidad con lubricantes |
PAG POE |
Dirección | Paso en ángulo |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Función | NC |
Grupo de productos | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material de conexión | Cobre |
Material del cuerpo | Latón |
Min. PD keep open [bar] | 0 bar |
Min. PD keep open [psi] | 0 psi |
MOPD [bar/psi] | 110 bar/1595 psi Coil Dependen |
ODP mín. [bar] | 0 bar |
Opción de funcionamiento manual | No |
OPD mín. [psi] | 0 psi |
Presión de trabajo máx. [bar] | 140 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 2030 psig |
Product Name Description | Válvula solenoide |
Producto igual | 068F0625 |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 122 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -104 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 150 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | 0 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 302 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -32 °F |
Refrigerante(s) | R744 |
Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño del orificio [mm] | 1.2 mm |
Tamaño entrada [in] | 3/8 in |
Tamaño salida [in] | 3/8 in |
Tipo | EVT 1.2 |
Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 0.06 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 0.05 m³/h |