Válvula de expansión termostática, TGE, R134a; R513A

067N5090

Intervalo de temperatura [°C]: -10 - 15, MOP [°C]: 20, Capacidades orificio [kW]: 44.00, Capacidades orificio[TR]: 12.00, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

Detalles del producto

Peso bruto 0.847 Kilogram
Peso neto 0.727 Kilogram
Volume 2.376 Liter
EAN 5702428324236

 

Accesorios de productos Accesorios TEV
Ajuste de recalentamiento Ajustable
Balanced Port
Cantidad por formato de embalaje 8 Uds.
Capacidades orificio [kW] 44 kW
Capacidades orificio[TR] 12 TR
Categoría Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Cond. cap. nominal Rango N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Cond. cap. nominal rango N [SI] tcond=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Dirección Paso recto
Dirección del caudal Bi-flow
Equilibrado de la presión Compensación/ecualización externa
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grupo de fluido 2
Grupo de productos Expansion valves
Homologación LISTADO POR C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 15 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -10 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 60 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] 15 °F
Long. tubo capilar [in] 59 in
Longitud del tubo capilar [mm] 1500 mm
Material de conexión Latón
Material del cuerpo Latón
MOP [°C] 20 °C
N.° de expediente SCIP d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504
Nombre del producto en el expediente SCIP TGE
Piezas incluídas Abrazadera de bulbo
Presión de trabajo máx. [bar] 49 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 711 psig
Product Name Description Válvula de expansión termostática
Punto MOP [psig] MOP 70
Punto MOP [°F] 68 °F
Recalentamiento estático (RE) [°F] 7.2 °F
Recalentamiento estático (SS) [°C] 4 °C
Refrigerante(s) R134a
R513A
Refrigerantes homologados por UL R134a
R513A
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in] 5/8 in
Tamaño igualación [in] 1/4 in
Tamaño orificio 20
Tamaño salida [in] 3/4 in
Temperatura máx. de elemento [°C] 110 °C
Temperatura máx. de elemento [°F] 230 °F
Tipo TGE
Tipo conex. entrada ORFS
Tipo conex. igualación Abocardada
Tipo conex. salida ORFS
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality