Accesorios de productos |
Accesorios TEV |
Ajuste de recalentamiento |
Ajustable |
Balanced Port |
Sí |
Cantidad por formato de embalaje |
6 Uds. |
Capacidades orificio [kW] |
87 kW |
Capacidades orificio[TR] |
25 TR |
Categoría |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cond. cap. nominal Rango N [IMP] |
tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
Cond. cap. nominal rango N [SI] |
tcond=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |
Dirección |
Paso recto |
Dirección del caudal |
Bi-flow |
Equilibrado de la presión |
Compensación/ecualización externa |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Grupo de fluido |
2 |
Grupo de productos |
Expansion valves |
Homologación |
LISTADO POR C UL US EAC LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicador de sentido de flujo |
Estampado, flecha en una dirección |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] |
15 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] |
-10 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] |
60 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] |
15 °F |
Long. tubo capilar [in] |
118 in |
Longitud del tubo capilar [mm] |
3000 mm |
Material de conexión |
Cobre |
Material del cuerpo |
Latón |
MOP [°C] |
20 °C |
N.° de expediente SCIP |
d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504 |
Nombre del producto en el expediente SCIP |
TGE |
Piezas incluídas |
Abrazadera de bulbo |
Presión de trabajo máx. [bar] |
49 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
711 psig |
Product Name Description |
Válvula de expansión termostática |
Punto MOP [psig] |
MOP 70 |
Punto MOP [°F] |
68 °F |
Recalentamiento estático (RE) [°F] |
7.2 °F |
Recalentamiento estático (SS) [°C] |
4 °C |
Refrigerante(s) |
R134a R513A |
Refrigerantes homologados por UL |
R134a R513A |
Reparable |
No |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño entrada [mm] |
22 mm |
Tamaño igualación [mm] |
6 mm |
Tamaño orificio |
40 |
Tamaño salida [mm] |
28 mm |
Temperatura máx. de elemento [°C] |
110 °C |
Temperatura máx. de elemento [°F] |
230 °F |
Tipo |
TGE |
Tipo conex. entrada |
Soldar, ODF |
Tipo conex. igualación |
Soldar, ODF |
Tipo conex. salida |
Soldar, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |