Elemento para válvula de expansión, TE 5, R407F/R407A

067B3501

Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

Detalles del producto

Peso bruto 0.527 Kilogram
Peso neto 0.41 Kilogram
Volumen 1.663 Liter
EAN 5702428914888

 

Accesorios de productos Accesorios TEV
Ajustede recalentamiento Ajustable
Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Designación de tipo Elemento
Equilibrado de la presión Compensación/ecualización externa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Expansion valves
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 10 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 50 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -40 °F
Long. tubo capilar [in] 118 in
Longitud del tubo capilar [mm] 3000 mm
Material del cuerpo Latón
N.° de expediente SCIP 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Nombre de producto Elemento para válvula de expansión
Nombre del producto en el expediente SCIP TE
Nombre del programa de piezas TE 5
Piezas incluídas Abrazadera de bulbo
Junta
Llave
Junta tórica
Presión de trabajo máx. [bar] 28 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 400 psig
Refrigerante(s) R407F/R407A
Reparable Repuestos TEV
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño igualación [in] 1/4 in
Tipo TE 5
Tipo conex. igualación Abocardada

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality