HFE 3 PN6 100/225 rotativa, 3 vías, brida

065Z0435

HFE 3 PN6 100/225 rotativa, 3 vías, brida

Detalles del producto

Peso bruto 33.442 Kilogram
Peso neto 22 Kilogram
EAN 5710104033525

 

Aplicación Calefacción
Aplicación alternativa, VSP District heating
Característica de caudal Característica S
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description HFE 3 PN6 100/225 rotativa, 3 vías, brida
Diámetro [mm] 100 mm
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] Desvío: 0,5
Mezcla: 1,0
Función Alivio de presión
Grupo de productos Other valves
Material de la zapata Bronce DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material de sellado del prensaestopas EPDM
Material del cono de la válvula Bronce DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material del cuerpo de la válvula Fundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Material del eje Acero inoxidable
Medios alternativos Agua glicolada (50%, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIP b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Nombre del producto en el expediente SCIP HRB HRE HFE
Número de puertos 3
Par de accionamiento [N·m] 10 N-m
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
Presión diferencial de cierre (desvío) [bar] [Max] 0.5 bar
Presión diferencial de cierre (mezcla) [bar] [Max] 0.5 bar
Presión nominal [bar] 6 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión PN 6
Temperatura del medio [°C] [Max] 110 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Tipo HFE 3
Tipo de montaje Impulsión
Tipos de conexión Brida
Valores kvs [m³/h] 225 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality