HRB 3 PN10 25/10 rotativa, 3 vías Rp1

065Z0407

HRB 3 PN10 25/10 rotativa, 3 vías Rp1

Detalles del producto

Peso bruto 0.964 Kilogram
Peso neto 0.87 Kilogram
Volumen 1.238 Liter
EAN 5710104033655

 

Aplicación Calefacción
Característica de caudal Característica S
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description HRB 3 PN10 25/10 rotativa, 3 vías Rp1
Diámetro [mm] 25 mm
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] Desvío: 0,02
Mezcla: 0,05
Grupo de productos Other valves
Material de la zapata Bronce DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material de sellado del prensaestopas EPDM
Material del cono de la válvula Bronce DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material del cuerpo de la válvula Bronce DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Medios alternativos Agua glicolada (50%, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIP b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Nombre del producto en el expediente SCIP HRB HRE HFE
Número de puertos 3
Par de accionamiento [N·m] 5 N-m
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
PN alternativa, VSP 6
Presión diferencial de cierre (desvío) [bar] [Max] 2 bar
Presión diferencial de cierre (mezcla) [bar] [Max] 1 bar
Presión nominal [bar] 10 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión Rp 1
Temperatura del medio [°C] [Max] 110 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Tipo HRB 3
Tipo de montaje Impulsión
Tipos de conexión Rosca interna
Valores kvs [m³/h] 10 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality