Aplicación |
Calefacción y refrigeración |
Aplicación alternativa, VSP |
Agua caliente |
Característica de caudal |
Logarítmica |
Carrera [mm] |
5.5 mm |
Description |
HVZ 3 PN16 15/2,5 2 vías, asiento, extremo plano |
Diámetro [mm] |
15 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Fugas a través del puerto (B-AB), máx. [% kVS] |
1.0 |
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] |
0.05 |
Función |
Válvula de mezcla |
Grupo de productos |
Other valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Material de sellado del prensaestopas |
EPDM |
Material del asiento de la válvula |
Bronce DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Material del cono de la válvula |
Bronce DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Material del cuerpo de la válvula |
Bronce DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Material del vástago de la válvula |
Acero inoxidable |
Medios alternativos |
Agua glicolada (50 %, máx.) |
Medios compatibles |
District heating/cooling circulation water |
N.° de expediente SCIP |
66c37b3c-3438-450a-97b6-a0785fa09c99 |
Nombre del producto en el expediente SCIP |
VZ 3 PN16 15/2,5 2-WAY SEATED FLAT END |
Número de puertos |
3 |
pH del medio [Max] |
10 |
pH del medio [Min] |
7 |
PN alternativa, VSP |
10 |
Posición del eje |
A-AB: normalmente cerrado |
Presión diferencial de cierre (desvío) [bar] [Max] |
1 bar |
Presión diferencial de cierre (mezcla) [bar] [Max] |
3.5 bar |
Presión nominal [bar] |
16 bar |
Relación de control |
50:1 |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de conexión |
G 1/2 |
Temperatura del medio [°C] [Max] |
120 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] |
2 °C |
Tipo |
VZ 3 |
Tipo de montaje |
Libre |
Tipos de conexión |
Rosca externa |
Valor kVS (B-AB) [m³/h] |
1.6 m³/h |
Valores kvs [m³/h] |
2.5 m³/h |