Aplicación |
Calefacción y refrigeración |
Aplicación alternativa, VSP |
Agua enfriada |
Característica de caudal |
Porcentaje equivalente |
Carrera [mm] |
15 mm |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
VRB 3 PN16 20/6,3 3 vías, asiento, rosc. ext. |
Diámetro [mm] |
20 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Factor de cavitación |
0.4 |
Fugas a través del puerto (B-AB), máx. [% kVS] |
1.0 |
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] |
Diseño estanco |
Función |
Válvula de mezcla |
Grupo de productos |
Other valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Material de sellado del prensaestopas |
EPDM |
Material del cono de la válvula |
Latón |
Material del cuerpo de la válvula |
Bronce rojo, n.º de mat. 2.1096.1 (RG5) |
Material del vástago de la válvula |
Acero inoxidable |
Medios alternativos |
Agua glicolada (50 %, máx.) |
Medios compatibles |
District heating/cooling circulation water |
N.° de expediente SCIP |
9357889c-d156-477b-93bf-7b7b389b168e |
Nombre del producto en el expediente SCIP |
VRB 3 PN16 20/6.3 3-way seated ext. thr |
Número de puertos |
3 |
pH del medio [Max] |
10 |
pH del medio [Min] |
7 |
PN alternativa, VSP |
10 |
Presión diferencial de cierre (desvío) [bar] [Max] |
1 bar |
Presión diferencial de cierre (mezcla) [bar] [Max] |
4 bar |
Presión nominal [bar] |
16 bar |
Relación de control |
100:1 |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de conexión |
G 1 1/4 |
Temperatura del medio [°C] [Max] |
130 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] |
-10 °C |
Tipo |
VRB 3 |
Tipo de montaje |
Impulsión |
Tipos de conexión |
Rosca externa |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valores kvs [m³/h] |
6.3 m³/h |