Aplicación |
Calefacción y refrigeración |
Característica de caudal |
Aprox. lineal |
Carrera [mm] |
2.6 mm |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
VMV PN16 25/6,3 3 vías, rosc. int., cuello RAV |
Diámetro [mm] |
25 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Factor de cavitación |
0.5 |
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] |
0.05 |
Fugas en puerto de bypass, máx. [% kVS] |
0.1 % |
Función |
Válvula de mezcla |
Función 2 |
Válvula diversora |
Grupo de productos |
Motorized control valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Material del asiento de la válvula |
Bronce rojo, n.º de mat. 2.1096.1 (RG5) |
Material del cono de la válvula |
EPDM |
Material del cuerpo de la válvula |
Bronce rojo, n.º de mat. 2.1096.1 (RG5) |
Material del eje |
Acero inoxidable |
Medios alternativos |
Agua glicolada (30 %, máx.) |
Medios compatibles |
District heating/cooling circulation water |
N.° de expediente SCIP |
0e3a1ca5-2cb3-497b-88b5-0011514d7079 |
Nombre del producto en el expediente SCIP |
065F0025 |
Número de puertos |
3 |
pH del medio [Max] |
10 |
pH del medio [Min] |
7 |
PN alternativa, VSP |
10 |
Posición del eje |
B-AB (normalmente abierto) |
Presión diferencial de cierre (desvío) [bar] [Max] |
0.3 bar |
Presión diferencial de cierre (mezcla) [bar] [Max] |
0.3 bar |
Presión nominal [bar] |
16 bar |
Rango de presión diferencial [bar] [Max] |
0.3 bar |
Relación de control |
1:30 |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de conexión |
Rp 1 |
Temperatura del medio [°C] [Max] |
120 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] |
2 °C |
Tipo |
VMV |
Tipo de conexión a la válvula |
RAV |
Tipo de montaje |
Libre |
Tipos de conexión |
Rosca interna |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valores kvs [m³/h] |
6.3 m³/h |