VFG 22, PN 16, DN 100, 160.00 m³/h, Brida

065B5502

Válvulas accionadas por presión

Detalles del producto

Peso bruto 52.45 Kilogram
Peso neto 47 Kilogram
Volume 83.434 Liter
EAN 5710104095424

 

Aplicación District heating y district cooling
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Description Válvulas accionadas por presión
Diámetro [mm] 100 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Factor de cavitación 0.3
Factor de cavitación, 100 % 0.24
Factor de cavitación, 25 % 0.43
Factor de cavitación, 50 % 0.36
Factor de cavitación, 75 % 0.3
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] 0.03
Grupo de productos Pressure flow controllers
In scope of WEEE and contain batteries No
Material de sellado, DP Metálico
Material del asiento de la válvula, DP Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del cono de la válvula, DP Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del cuerpo de la válvula Fundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Medios alternativos Agua glicolada (30 %, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
Módulo de válvula de control para sistema de alivio de presión Cámara
Número de puertos 2
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
Presión de funcionamiento [bar] [Max] 16 bar
Presión nominal [bar] 16 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 15 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión DN 100
Tamaño de válvula DN 100
Tasa de fugas [% kVS] 0.03
Temperatura del medio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Tipo VFG 22
Tipo de montaje Libre
Tipos de conexión Brida
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 160 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality