VFG 33, 20.00 m³/h, Brida

065B2608

VFG33 PN25 40/20 3 vías, brida, impulso/ret.

Detalles del producto

Peso bruto 18.175 Kilogram
Peso neto 18.175 Kilogram
Volume 26.754 Liter
EAN 5702421805251

 

Aplicación District heating
Característica de caudal Lineal
Carrera [mm] 12 mm
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG33 PN25 40/20 3 vías, brida, impulso/ret.
Diámetro [mm] 40 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Factor de cavitación 0.55
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] 0.05
Fugas en puerto de bypass, máx. [% kVS] 0.05 %
Función Alivio de presión
Función 2 Válvula de mezcla
Grupo de productos Motorized control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Material del asiento de la válvula Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del cono de la válvula Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4404
Material del cuerpo de la válvula Fundición dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Medios alternativos Agua glicolada (30 %, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
Número de puertos 3
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
Posición del eje A-AB: normalmente cerrado
Presión nominal [bar] 25 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 16 bar
Relación de control 1:50
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura del medio [°C] [Max] 200 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Tipo VFG 33
Tipo de montaje Libre
Tipos de conexión Brida
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 20 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality