VFG 33, PN 16, DN 50, 32 m³/h, Brida

065B2601

VFG33 PN16 50/32 3 vías, brida, impulso/ret.

Detalles del producto

Peso bruto 21.293 Kilogram
Peso neto 21 Kilogram
Volumen 27.612 Liter
EAN 5702421805183

 

Aplicación District heating
Característica de caudal Lineal
Carrera [mm] 12 mm
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Contain batteries No
Description VFG33 PN16 50/32 3 vías, brida, impulso/ret.
Diámetro [mm] 50 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Factor de cavitación 0.5
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] 0.05
Fugas en puerto de bypass, máx. [% kVS] 0.05 %
Función Alivio de presión
Función 2 Válvula de mezcla
Grupo de productos Motorized control valves
Material del asiento de la válvula Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del cono de la válvula Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4404
Material del cuerpo de la válvula Fundición dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Medios alternativos Agua glicolada (30%, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
Número de puertos 3
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
Posición del eje A-AB: normalmente cerrado
Presión nominal [bar] 16 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 14 bar
Relación de control 1:50
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 50
Temperatura del medio [°C] [Max] 200 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Tipo VFG 33
Tipo de montaje Libre
Tipos de conexión Brida
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 32 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality