AFT 06, 20 °C - 90 °C, 386 mm, 5 m

065-4391

AFT06 PN40 20-90/5m Vaina de bronce

Detalles del producto

Peso bruto 4.549 Kilogram
Peso neto 4.2 Kilogram
Volumen 36.398 Liter
EAN 5702421807941

 

Aprobación estándar DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
Conexión del sensor Rosca macho cónica R1, conforme a la norma DIN 2999
Constante de tiempo [s] 120 "
Contain batteries No
Description AFT06 PN40 20-90/5m Vaina de bronce
Diámetro del sensor de temperatura [mm] 22 mm
Función Controlador de temp.
Ganancia Ks 0.8
Grupo de productos Actuators - Temperature
Longitud de tuberías capilares [m] 5 m
Longitud del sensor de temperatura [mm] 386 mm
Material del sensor de temperatura Cobre, n.º de mat. 2.0090
Material del tubo de impulsión Cobre, n.º de mat. 2.0090
N.° de expediente SCIP ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68
Nombre del producto en el expediente SCIP Selfacting Thermostats - AFT
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max] 90 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min] 20 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max] 50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min] -20 °C
Temperatura del medio en el sensor [°C] [Max] 190 °C
Tipo AFT 06
Tipo de montaje Libre

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality