Transmisor de presión, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi
063G1123
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1250-3611-C1GB04
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1250-3611-C1GB04
Peso bruto | 0.064 Kg |
Peso neto | 0.061 Kg |
Volume | 0.086 Liter |
EAN | 5702423230693 |
Peso bruto | 0.064 Kg |
Peso neto | 0.061 Kg |
Volume | 0.086 Liter |
EAN | 5702423230693 |
+ alimentación | Pin 1 |
- común | Pin 3 |
Amortiguadfor de impulsos | Yes |
Cantidad por formato de embalaje | 48 Uds. |
China RoHS compliance | Yes |
Clave de especificación | MBS 1250-3611-C1GB04 |
Comentarios conex. eléctricas | Recubierto de Au |
Conex. elect. | M12 x 1 |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho |
Conexión de Presión estándar | DIN 3852-E |
Conexión de presión HEX [mm] | 22 mm |
Conexión electrica estandar | EN 60947-5-2 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de productos | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Notas de conexión de presión | A |
Precisión, típica +/- FS [%] | 0.5 % |
Presión de rotura [psig] | 58000 psig |
Presión de ruptura [bar] | 4000 bar |
Presión Macho/Hembra | Macho |
Product Name Description | Transmisor de presión |
Producto igual | 063G4123 |
Rango de presión [psi] [máx.] | 5801.51 psi |
Rango de presión [psi] [mín.] | 0 psi |
Rango de presión de control [bar] [Max] | 400 bar |
Rango de presión de control [bar] [Min] | 0 bar |
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] | 125 °C |
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] | -40 °C |
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] | 257 °F |
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] | -40 °F |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 100 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 212 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 125 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 257 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
Señal de salida [mA] [máx.] | 20 mA |
Señal de salida [mA] [mín.] | 4 mA |
Señal salida | Current |
Sobrecarga máx. presión [psig] | 17000 psig |
Sobrecarga presión máx. [bar] | 1200 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño conex. elect. | 4 pin |
Tamaño conexión Presión | 1/4 |
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] | 30 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] | 8 V |
Tiempo de respuesta máximo [ms] | 1 ms |
Tipo | MBS 1250 |
Tipo de conixión de Presión | G |
UK RoHS compliance | Yes |
Unidad de referencia de Presión | Gauge (relative) |
+ alimentación | Pin 1 |
- común | Pin 3 |
Amortiguadfor de impulsos | Yes |
Cantidad por formato de embalaje | 48 Uds. |
China RoHS compliance | Yes |
Clave de especificación | MBS 1250-3611-C1GB04 |
Comentarios conex. eléctricas | Recubierto de Au |
Conex. elect. | M12 x 1 |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho |
Conexión de Presión estándar | DIN 3852-E |
Conexión de presión HEX [mm] | 22 mm |
Conexión electrica estandar | EN 60947-5-2 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de productos | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Notas de conexión de presión | A |
Precisión, típica +/- FS [%] | 0.5 % |
Presión de rotura [psig] | 58000 psig |
Presión de ruptura [bar] | 4000 bar |
Presión Macho/Hembra | Macho |
Product Name Description | Transmisor de presión |
Producto igual | 063G4123 |
Rango de presión [psi] [máx.] | 5801.51 psi |
Rango de presión [psi] [mín.] | 0 psi |
Rango de presión de control [bar] [Max] | 400 bar |
Rango de presión de control [bar] [Min] | 0 bar |
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] | 125 °C |
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] | -40 °C |
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] | 257 °F |
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] | -40 °F |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 100 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 212 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 125 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 257 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
Señal de salida [mA] [máx.] | 20 mA |
Señal de salida [mA] [mín.] | 4 mA |
Señal salida | Current |
Sobrecarga máx. presión [psig] | 17000 psig |
Sobrecarga presión máx. [bar] | 1200 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño conex. elect. | 4 pin |
Tamaño conexión Presión | 1/4 |
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] | 30 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] | 8 V |
Tiempo de respuesta máximo [ms] | 1 ms |
Tipo | MBS 1250 |
Tipo de conixión de Presión | G |
UK RoHS compliance | Yes |
Unidad de referencia de Presión | Gauge (relative) |