Bobina |
No |
Cantidad por formato de embalaje |
32 Uds. |
Cap. R407C a Δp:0,1bar(cond1)[kW] |
7.18 kW |
Cap. R407C a Δp:0,1bar(cond2)[kW] |
6.63 kW |
Cap. R407C a Δp:0,2bar(cond1)[kW] |
10.11 kW |
Cap. R407C a Δp:0,2bar(cond2)[kW] |
9.34 kW |
Cap. R410A a Δp:0,1bar(cond1)[kW] |
9.5 kW |
Cap. R410AaΔp:0,1bar(cond2)[kW] |
7.94 kW |
Cap. R410AaΔp:0,2bar(cond1)[kW] |
12.43 kW |
Cap. R410AaΔp:0,2bar(cond2)[kW] |
11.2 kW |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Condición cap. 1 [°C] |
0°C sub-cooling 38°C condensing 5°C evaporating 5°C super-heat |
Condición cap. 2 [°C] |
54,4 °C condensing 5°C sub-cooling 5°C super-heat 7,2°C evaporating |
Designación de tipo |
STF-H0321 |
Estabilidad frente a vibraciones [m/s²] |
19.6 m/s² |
Estilo de config. de diseño |
E |
Estándar de resistencia a impactos |
JIS C 60068-2-27 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formato de empaquetado |
Paquete industrial |
Fuga máx. [cm³/min] |
1500 cm³/min |
Grupo de productos |
4-way reversing valves |
Homologación |
CE UKCA VDE |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Material de la conexión de proceso |
Cobre |
N.° de expediente SCIP |
7bb7ef92-7e6b-4cf7-9847-014abacbabe0 |
Nombre del producto en el expediente SCIP |
STF 4-Way Rev. Valve H0321 I/32 |
Norma de prueba de vibración |
JIS C 60068-2-6 |
ODP mín. [bar] |
3 bar |
OPD máx. [bar] |
31 bar |
OPD máx. [psig] |
450 psig |
OPD mín. [psi] |
50 psi |
Presión de trabajo máx. [bar] |
45 bar |
Product Name Description |
Válvula reversible de 4 vías |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] |
55 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-30 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] |
131 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] |
-4 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] |
130 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] |
-30 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] |
248 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] |
-4 °F |
Refrigerante(s) |
R134a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R410A R448A R449A R452B R454B R454C |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. aspiración [in] |
5/8 |
Tamaño conex. aspiración [mm] |
12.95 mm |
Tamaño de conex evap./cond. [in] |
1/2 |
Tamaño de conex. descarga [in] |
1/2 |
Tamaño de conex. descarga [mm] |
9.7 mm |
Tamaño de conex. evap./cond. [mm] |
12,95 |
Tipo |
STF |
Tipo de conex. descarga |
Hembra |
UK RoHS compliance |
Out of scope |