Bobina |
No |
Cantidad por formato de embalaje |
1 Uds. |
Cap. R407C a Δp:0,1bar(cond1)[kW] |
58.18 kW |
Cap. R407C a Δp:0,1bar(cond2)[kW] |
53.74 kW |
Cap. R407C a Δp:0,2bar(cond1)[kW] |
81.89 kW |
Cap. R407C a Δp:0,2bar(cond2)[kW] |
75.68 kW |
Cap. R410A a Δp:0,1bar(cond1)[kW] |
71.3 kW |
Cap. R410AaΔp:0,1bar(cond2)[kW] |
64.24 kW |
Cap. R410AaΔp:0,2bar(cond1)[kW] |
100.56 kW |
Cap. R410AaΔp:0,2bar(cond2)[kW] |
90.62 kW |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Condición cap. 1 [°C] |
0°C sub-cooling 38°C condensing 5°C evaporating 5°C super-heat |
Condición cap. 2 [°C] |
54,4 °C condensing 5°C sub-cooling 5°C super-heat 7,2°C evaporating |
Designación de tipo |
STF-2501G3 |
Estabilidad frente a vibraciones [m/s²] |
19.6 m/s² |
Estilo de config. de diseño |
G |
Estándar de resistencia a impactos |
JIS C 60068-2-27 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formato de empaquetado |
Paquete individual |
Fuga máx. [cm³/min] |
10000 cm³/min |
Grupo de productos |
4-way reversing valves |
Homologación |
CE UKCA VDE |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Material de la conexión de proceso |
Cobre |
Norma de prueba de vibración |
JIS C 60068-2-6 |
ODP mín. [bar] |
3 bar |
OPD máx. [bar] |
31 bar |
OPD máx. [psig] |
450 psig |
OPD mín. [psi] |
44 psi |
Product Name Description |
Válvula reversible de 4 vías |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] |
55 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-20 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] |
131 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] |
-4 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] |
130 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] |
-20 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] |
266 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] |
-4 °F |
Refrigerante(s) |
R134a R22 R404A R407C R410A |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
No |
Tamaño conex. aspiración [in] |
1 1/4 |
Tamaño conex. aspiración [mm] |
32.05 mm |
Tamaño de conex evap./cond. [in] |
1 1/4 |
Tamaño de conex. descarga [in] |
1 |
Tamaño de conex. descarga [mm] |
25.7 mm |
Tamaño de conex. evap./cond. [mm] |
32,05 |
Tipo |
STF |
Tipo de conex. descarga |
Hembra |
UK RoHS compliance |
Out of scope |