Controlador de velocidad para ventilador, XGE-4M

061H3240

Ajustes de fábrica [bar]: 19.00, Número de fases: 1, Máx. banda P [bar]: 6.0, Rango de regulación [bar] Pe [mín.]: 10.00, Rango de regulación [bar] Pe [máx.]: 25.00, Designación de tipo: XGE-4M

Detalles del producto

Peso bruto 0.272 Kilogram
Peso neto 0.262 Kilogram
Volume 0.764 Liter
EAN 5702428275491

 

Accesorios de productos Electron. control accessories
Ajuste de fábrica[psig] 276 psig
Ajuste de velocidad mín. [%] 35%@60Hz
45%@50Hz
Ajustes de fábrica [bar] 19 bar
Cantidad por formato de embalaje 50 Uds.
Carcasa CERRADA
China RoHS compliance Out of scope
Conexión de entrada de presión estándar DIN 8906
Corriente de salida/fase máx. [A] 3 A
Designación de tipo XGE-4M
Entrada de presión interna/externa Interno
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Electronic controllers
Homologación CE
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Máx. banda P [bar] 6 bar
Máx. Banda P [psi] 87 psi
Notas de conexión de presión con Schrader
Número de fases 1
Presión de rotura [psig] 1900 psig
Presión de ruptura [bar] 131 bar
Presión de trabajo máx. [bar] 47 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 681 psig
Product Name Description Controlador de velocidad para ventilador
Producto igual 061H3103
061H3241
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] 25 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] 10 bar
Rango de regulación [MPa] Pe [máx.] 2.5 MPa
Rango de regulación [MPa] Pe [mín.] 1 MPa
Rango de regulación [psig] Pe [máx.] 363 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.] 145 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 131 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -4 °F
Refrigerante(s) R134a
R22
R404A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R513A
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión de entrada de presión [in] 1/4
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 200 V
Tipo XGE
Tipo de conexión de entrada de presión Abocardada
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality