Accesorios de productos |
Electron. control accessories |
Ajuste de fábrica[psig] |
116 psig |
Ajuste de velocidad mín. [%] |
35%@60Hz |
Ajustes de fábrica [bar] |
8 bar |
Cantidad por formato de embalaje |
50 Uds. |
Carcasa |
CERRADA |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Conexión de entrada de presión estándar |
DIN 8906 |
Corriente de salida/fase máx. [A] |
3 A |
Designación de tipo |
XGE-2C |
Entrada de presión interna/externa |
Interno |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Frecuencia [Hz] |
50/60 Hz |
Grado de protección de la carcasa |
IP65 |
Grupo de productos |
Electronic controllers |
Homologación |
CE UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Máx. banda P [bar] |
6 bar |
Máx. Banda P [psi] |
87 psi |
Notas de conexión de presión |
con Schrader |
Número de fases |
1 |
Presión de rotura [psig] |
1900 psig |
Presión de ruptura [bar] |
131 bar |
Presión de trabajo máx. [bar] |
47 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
681 psig |
Product Name Description |
Controlador de velocidad para ventilador |
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] |
18 bar |
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] |
8 bar |
Rango de regulación [MPa] Pe [máx.] |
1.8 MPa |
Rango de regulación [MPa] Pe [mín.] |
0.8 MPa |
Rango de regulación [psig] Pe [máx.] |
261 psig |
Rango de regulación [psig] Pe [mín.] |
116 psig |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] |
55 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-20 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] |
131 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] |
-4 °F |
Refrigerante(s) |
R134a R22 R404A R407C R407F R407H R448A R449A R449B R450A R452A R513A |
Reparable |
No |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
No |
Tamaño de conexión de entrada de presión [in] |
1/4 |
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] |
240 V |
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] |
200 V |
Tipo |
XGE |
Tipo de conexión de entrada de presión |
Abocardada |
UK RoHS compliance |
Out of scope |