Accesorios de productos |
Accesorios de interruptores |
Activ. presión alto [bar] |
28 bar |
Activ. presión alto [psi] |
406 psi |
Cantidad por formato de embalaje |
300 Uds. |
Carcasa |
REGULAR |
Categoria del rango de presión |
Alta presión |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Clase de contacto |
AC=6 A, 250 V |
Clave de especificación |
ACB-2UB56 |
Compatibilidad con lubricantes |
Aplicaciones libres de aceite |
Conex. elect. |
Conectores de pala |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Formato de empaquetado |
Paquete industrial |
Función contacto |
SPST(NC) |
Función rearme |
Auto |
Grado de protección de la carcasa |
IP40 |
Grupo de productos |
Switches and thermostats |
Homologación |
C UL US UL873 CE 0035 TÜV UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Montaje |
Vertical +/- 45º |
N.° de expediente SCIP |
079d01cc-2047-493a-94b7-984b80c43a88 |
Nombre del producto en el expediente SCIP |
ACB-LCB_ Cartridge pressure switch |
Notas de conexión de presión |
Depresor |
Presión activ. bajo [bar] |
21 bar |
Presión activ. bajo [psi] |
305 psi |
Presión de rotura [psig] |
2900 psig |
Presión de ruptura [bar] |
200 bar |
Presión de trabajo máx. [bar] |
45 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
653 psig |
Presión Macho/Hembra |
Hembra |
Product Name Description |
Presostato de cartucho |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] |
85 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-30 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] |
185 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] |
-20 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] |
135 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] |
-55 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] |
275 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] |
-70 °F |
Refrigerante(s) |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
Refrigerantes homologados por UL |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
Refrigerantes libres de aceite |
R1234ze(E) R134a R513A |
Reparable |
No |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conexión Presión |
1/4 in |
Tipo |
ACB |
Tipo de conixión de Presión |
Abocardada |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 |