Termostato, MBC 8100

061B820166

Intervalo de temperatura [°C]: -10 - 30, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP65

Detalles del producto

Peso bruto 0.619 Kilogram
Peso neto 0.269 Kilogram
Volume 3.453 Liter
EAN 5702428366823

 

Accesorios de productos Accesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje 6 Uds.
China RoHS compliance Yes
Clase de contacto AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Clave de especificación 1221-1A02000
Conex. elect. Conector DIN
Conex. eléctricas Macho / Hembra Hembra
Conexión electrica estandar EN 175301-803-A
Conexión vaina ó tubo flexible M 18 x 1.5
Descripción del producto Termostato
Dif. (FS) 3 K
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Fracción de long. de tubo cap. [in] 78 3/4 in
Función contacto SPDT
Función rearme Auto
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Switches and thermostats
Homologación ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 30 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -10 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 86 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] 14 °F
Long. vaina sensor mín [in] 2 9/16 in
Long. vaina sensor mín. [mm] 65 mm
Longitud del tubo capilar [mm] 2000 mm
Máx. temperatura sensor [°F] 176 °F
Máx. temperatura sensor[°C] 80 °C
N.° de expediente SCIP 78250f8e-5849-44ad-ae3b-a65731351f9b
Norma de especificación eléctrica EN 60947-5
Product Name Description Termostato
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. Pg 11
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] 13 x 50 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in] 1/2 x 2 in
Tipo MBC 8100
Tipo de carga Adsorción
Tipo de diferencial Fijo (valor máximo)
Tipo de sensor Bulbo remoto
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality