Termostato, MBC 8100
061B811266
Intervalo de temperatura [°C]: 70 - 120, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP65
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Intervalo de temperatura [°C]: 70 - 120, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP65
Peso bruto | 0.772 Kg |
Peso neto | 0.402 Kg |
Volume | 3.307 Liter |
EAN | 5702423309535 |
Peso bruto | 0.772 Kg |
Peso neto | 0.402 Kg |
Volume | 3.307 Liter |
EAN | 5702423309535 |
Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
Armados | Si |
Cantidad por formato de embalaje | 6 Uds. |
China RoHS compliance | Yes |
Clase de contacto |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Clave de especificación | 2431-2A02000 |
Conex. elect. | Conector DIN |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
Conexión electrica estandar | EN 175301-803-A |
Conexión vaina ó tubo flexible | M 18 x 1.5 |
Descripción del producto | Termostato |
Dif. (FS) | 5 K |
Equipamiento | Tubo cap. reforzado |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato de empaquetado | Multipack |
Fracción de long. de tubo cap. [in] | 78 3/4 in |
Función contacto | SPDT |
Función rearme | Auto |
Grado de protección de la carcasa | IP65 |
Grupo de productos | Switches and thermostats |
Homologación |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 120 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | 70 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 248 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | 158 °F |
Long. vaina sensor mín [in] | 2 9/16 in |
Long. vaina sensor mín. [mm] | 65 mm |
Longitud del tubo capilar [mm] | 2000 mm |
Máx. temperatura sensor [°F] | 428 °F |
Máx. temperatura sensor[°C] | 220 °C |
N.° de expediente SCIP | 78250f8e-5849-44ad-ae3b-a65731351f9b |
Norma de especificación eléctrica | EN 60947-5 |
Product Name Description | Termostato |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 158 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Reparable | No |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. | Pg 13.5 |
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] | 13 x 50 mm |
Tamaño sensor (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 in |
Tipo | MBC 8100 |
Tipo de carga | Adsorción |
Tipo de diferencial | Fijo (valor máximo) |
Tipo de sensor | Bulbo remoto |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
Armados | Si |
Cantidad por formato de embalaje | 6 Uds. |
China RoHS compliance | Yes |
Clase de contacto |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Clave de especificación | 2431-2A02000 |
Conex. elect. | Conector DIN |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
Conexión electrica estandar | EN 175301-803-A |
Conexión vaina ó tubo flexible | M 18 x 1.5 |
Descripción del producto | Termostato |
Dif. (FS) | 5 K |
Equipamiento | Tubo cap. reforzado |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato de empaquetado | Multipack |
Fracción de long. de tubo cap. [in] | 78 3/4 in |
Función contacto | SPDT |
Función rearme | Auto |
Grado de protección de la carcasa | IP65 |
Grupo de productos | Switches and thermostats |
Homologación |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 120 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | 70 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 248 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | 158 °F |
Long. vaina sensor mín [in] | 2 9/16 in |
Long. vaina sensor mín. [mm] | 65 mm |
Longitud del tubo capilar [mm] | 2000 mm |
Máx. temperatura sensor [°F] | 428 °F |
Máx. temperatura sensor[°C] | 220 °C |
N.° de expediente SCIP | 78250f8e-5849-44ad-ae3b-a65731351f9b |
Norma de especificación eléctrica | EN 60947-5 |
Product Name Description | Termostato |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 158 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Reparable | No |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. | Pg 13.5 |
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] | 13 x 50 mm |
Tamaño sensor (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 in |
Tipo | MBC 8100 |
Tipo de carga | Adsorción |
Tipo de diferencial | Fijo (valor máximo) |
Tipo de sensor | Bulbo remoto |
UK RoHS compliance | Out of scope |