Accesorios de productos |
Accesorios de interruptores |
Ajuste fábrica [MPa] |
0.3 MPa |
Ajustes de fábrica [bar] |
3 bar |
Cantidad por formato de embalaje |
32 Uds. |
China RoHS compliance |
Yes |
Clase de contacto |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Clave de especificación |
2431-3DB04 |
Comentarios conex. eléctricas |
Metal |
Conex. elect. |
Conector DIN |
Conex. eléctricas Macho / Hembra |
Hembra |
Conexión de Presión estándar |
ISO 228-1 |
Conexión electrica estandar |
EN 175301-803-A |
Descripción del producto |
Presostato |
Dif. a ajuste de rango máx. [bar] |
2.5 bar |
Dif. a ajuste de rango mín. [bar] |
1 bar |
Elemento sensor de presión |
Diafragma |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Función contacto |
SPDT |
Grado de protección de la carcasa |
IP65 |
Grupo de productos |
Switches and thermostats |
Homologación |
ABS BV CCC CCS CE CMIM DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
N.° de expediente SCIP |
c9549e84-c103-45b0-86ec-6021ce3385c8 |
Norma de especificación eléctrica |
EN 60947-5 |
Notas de conexión de presión |
Con brida |
Presión de prueba Max. [bar] Pe |
150 bar |
Presión de prueba máx. [psig] |
2176 psig |
Presión de ruptura [bar] |
300 bar |
Presión de trabajo máx. [bar] |
150 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
2175 psig |
Presión Macho/Hembra |
Hembra |
Product Name Description |
Presostato |
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] |
10 bar |
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] |
1 bar |
Rango de regulación [MPa] Pe [máx.] |
1 MPa |
Rango de regulación [MPa] Pe [mín.] |
0.1 MPa |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] |
85 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-10 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] |
185 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] |
14 °F |
Reparable |
No |
Señal de alarma |
Caída |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. |
Pg 9 |
Tamaño conexión Presión |
1/4 |
Tipo |
MBC 5100 |
Tipo de conixión de Presión |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |