Presostato, MBC 5100

061B016166

Rango regulación [bar] Pe: 1.00 - 6.00, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 15.0

Detalles del producto

Peso bruto 0.3 Kilogram
Peso neto 0.25 Kilogram
Volume 0.645 Liter
EAN 5702423213436

 

Accesorios de productos Accesorios de interruptores
Ajuste fábrica [MPa] 0.2 MPa
Ajustes de fábrica [bar] 2 bar
Cantidad por formato de embalaje 32 Uds.
China RoHS compliance Yes
Clase de contacto AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Clave de especificación 2211-1DB04
Conex. elect. Conector DIN
Conex. eléctricas Macho / Hembra Hembra
Conexión de Presión estándar ISO 228-1
Conexión electrica estandar EN 175301-803-A
Descripción del producto Presostato
Dif. a ajuste de rango máx. [bar] 0.45 bar
Dif. a ajuste de rango mín. [bar] 0.3 bar
Elemento sensor de presión Fuelles
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Función contacto SPDT
Función rearme Auto
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Switches and thermostats
Homologación ABS
BV
CCC
CCS
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
N.° de expediente SCIP c9549e84-c103-45b0-86ec-6021ce3385c8
Norma de especificación eléctrica EN 60947-5
Notas de conexión de presión Con brida
Presión de prueba Max. [bar] Pe 15 bar
Presión de prueba máx. [psig] 218 psig
Presión de ruptura [bar] 30 bar
Presión de trabajo máx. [bar] 15 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 220 psig
Presión Macho/Hembra Hembra
Product Name Description Presostato
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] 6 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] 1 bar
Rango de regulación [MPa] Pe [máx.] 0.6 MPa
Rango de regulación [MPa] Pe [mín.] 0.1 MPa
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Reparable No
Señal de alarma Caída
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. Pg 11
Tamaño conexión Presión 1/4
Tipo MBC 5100
Tipo de conixión de Presión G
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality