Presostato, MBC 5100
061B010466
Rango regulación [bar] Pe: -0.20 - 4.00, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 15.0
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Rango regulación [bar] Pe: -0.20 - 4.00, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 15.0
Peso bruto | 0.324 Kilogram |
Peso neto | 0.284 Kilogram |
Volume | 0.623 Liter |
EAN | 5702423218561 |
Peso bruto | 0.324 Kilogram |
Peso neto | 0.284 Kilogram |
Volume | 0.623 Liter |
EAN | 5702423218561 |
Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
Cantidad por formato de embalaje | 32 Uds. |
China RoHS compliance | Yes |
Clase de contacto |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Clave de especificación | 1211-2DB04 |
Conex. elect. | Conector DIN |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
Conexión de Presión estándar | ISO 228-1 |
Conexión electrica estandar | EN 175301-803-A |
Descripción del producto | Presostato |
Dif. a ajuste de rango máx. [bar] | 0.45 bar |
Dif. a ajuste de rango mín. [bar] | 0.3 bar |
Elemento sensor de presión | Fuelles |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato de empaquetado | Multipack |
Función contacto | SPDT |
Función rearme | Auto |
Grado de protección de la carcasa | IP65 |
Grupo de productos | Switches and thermostats |
Homologación |
ABS BV CCC CCS CE CMIM DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
N.° de expediente SCIP | c9549e84-c103-45b0-86ec-6021ce3385c8 |
Norma de especificación eléctrica | EN 60947-5 |
Notas de conexión de presión | Con brida |
Presión de prueba Max. [bar] Pe | 15 bar |
Presión de prueba máx. [psig] | 218 psig |
Presión de ruptura [bar] | 30 bar |
Presión de trabajo máx. [bar] | 15 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 220 psig |
Presión Macho/Hembra | Hembra |
Product Name Description | Presostato |
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] | 4 bar |
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] | -0.2 bar |
Rango de regulación [MPa] Pe [máx.] | 0.4 MPa |
Rango de regulación [MPa] Pe [mín.] | -0.02 MPa |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 185 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Reparable | No |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. | Pg 13.5 |
Tamaño conexión Presión | 1/4 |
Tipo | MBC 5100 |
Tipo de conixión de Presión | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
Cantidad por formato de embalaje | 32 Uds. |
China RoHS compliance | Yes |
Clase de contacto |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Clave de especificación | 1211-2DB04 |
Conex. elect. | Conector DIN |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
Conexión de Presión estándar | ISO 228-1 |
Conexión electrica estandar | EN 175301-803-A |
Descripción del producto | Presostato |
Dif. a ajuste de rango máx. [bar] | 0.45 bar |
Dif. a ajuste de rango mín. [bar] | 0.3 bar |
Elemento sensor de presión | Fuelles |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato de empaquetado | Multipack |
Función contacto | SPDT |
Función rearme | Auto |
Grado de protección de la carcasa | IP65 |
Grupo de productos | Switches and thermostats |
Homologación |
ABS BV CCC CCS CE CMIM DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
N.° de expediente SCIP | c9549e84-c103-45b0-86ec-6021ce3385c8 |
Norma de especificación eléctrica | EN 60947-5 |
Notas de conexión de presión | Con brida |
Presión de prueba Max. [bar] Pe | 15 bar |
Presión de prueba máx. [psig] | 218 psig |
Presión de ruptura [bar] | 30 bar |
Presión de trabajo máx. [bar] | 15 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 220 psig |
Presión Macho/Hembra | Hembra |
Product Name Description | Presostato |
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] | 4 bar |
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] | -0.2 bar |
Rango de regulación [MPa] Pe [máx.] | 0.4 MPa |
Rango de regulación [MPa] Pe [mín.] | -0.02 MPa |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 185 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Reparable | No |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. | Pg 13.5 |
Tamaño conexión Presión | 1/4 |
Tipo | MBC 5100 |
Tipo de conixión de Presión | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |