Termostato, CAS178

060L418366

Intervalo de temperatura [°C]: 20 - 80, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP67

Detalles del producto

Peso bruto 1.239 Kilogram
Peso neto 1.177 Kilogram
Volumen 3.684 Liter
EAN 5702423182527

 

Accesorios de productos Accesorios de interruptores
Armados Si
Cantidad por formato de embalaje 10 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clase de contacto AC15=0.1 A, 220 V
DC13=12 W, 125 V
Comentarios conex. eléctricas Prensaestopas metálico
Conex. elect. Entrada de cables roscada
Conex. eléctricas Macho / Hembra Hembra
Conexión electrica estandar DIN 40430
Conexión vaina ó tubo flexible M 18 x 1.5
Contain batteries No
Descripción del producto Termostato
Diferencial a rango de ajuste mín.[°K] 2 K
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Fracción de long. de tubo cap. [in] 78 3/4 in
Función contacto SPDT
Función rearme Auto
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Switches and thermostats
Homologación ABS
BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 80 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] 20 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 176 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] 68 °F
Long. vaina sensor mín [in] 3 in
Long. vaina sensor mín. [mm] 75 mm
Longitud del tubo capilar [mm] 2000 mm
Máx. temperatura sensor [°F] 266 °F
Máx. temperatura sensor[°C] 130 °C
N.° de expediente SCIP 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Nombre de producto Termostato
Norma de especificación eléctrica EN 60947-4/-5
Piezas incluídas Juego de juntas
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -32 °F
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. Pg 13.5
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] 13 x 63 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in] 1/2 x 2 1/2 in
Tipo CAS178
Tipo de carga Adsorción
Tipo de diferencial Fijo (valor máximo)
Tipo de sensor Bulbo remoto
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality