Termostato, KPS77
060L417066
Intervalo de temperatura [°C]: 20 - 60, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT gold, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP67
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Intervalo de temperatura [°C]: 20 - 60, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT gold, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP67
Peso bruto | 1.305 Kilogram |
Peso neto | 1.167 Kilogram |
Volume | 3.528 Liter |
EAN | 5702423213986 |
Peso bruto | 1.305 Kilogram |
Peso neto | 1.167 Kilogram |
Volume | 3.528 Liter |
EAN | 5702423213986 |
Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
Armados | Si |
Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
China RoHS compliance | Yes |
Clase de contacto |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V for gold 1…30mA, 5...30V |
Comentarios conex. eléctricas | Prensaestopas metálico |
Conex. elect. | Entrada de cables roscada |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
Conexión electrica estandar | DIN 40430 |
Conexión vaina ó tubo flexible | M 18 x 1.5 |
Descripción del producto | Termostato |
Dif. (FS) | 3.5 K |
Dif. a ajuste de rango mín. [K] [máx.] | 14 K |
Dif. a ajuste de rango mín. [K] [mín.] | 3 K |
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [máx.] | 14 °C |
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [mín.] | 3 °C |
EN 60947 Propiedades de cableado |
Flex., casquillos: 0,5-1,5 mm2 Flex., sin casquillos: 0,7-2,5 mm2 Sólido/trenzado: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 Propiedades eléctricas |
Aislamiento: 400 V Grado de polución: 3 Tensión nominal de impulsos: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Equipamiento | Tubo cap. reforzado |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato de empaquetado | Multipack |
Fracción de long. de tubo cap. [in] | 78 3/4 in |
Función contacto | SPDT gold |
Función rearme | Auto |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de productos | Switches and thermostats |
Homologación |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA UL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 60 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | 20 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 140 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | 68 °F |
Long. vaina sensor mín [in] | 3 in |
Long. vaina sensor mín. [mm] | 75 mm |
Longitud del tubo capilar [mm] | 2000 mm |
Máx. temperatura sensor [°F] | 266 °F |
Máx. temperatura sensor[°C] | 130 °C |
N.° de expediente SCIP | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Nombre del archivo de homologación UL | E73170 |
Norma de especificación eléctrica | EN 60947-5 |
Product Name Description | Termostato |
Producto igual | 060L310166 |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 158 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Reparable | No |
Señal de alarma | Creciente |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. | Pg 13.5 |
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] | 13 x 63 mm |
Tamaño sensor (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 1/2 in |
Temp. Amb. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Tipo | KPS77 |
Tipo de ajuste de fábrica | Dedicado |
Tipo de carga | Adsorción |
Tipo de diferencial | Ajustable |
Tipo de sensor | Bulbo remoto |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
Armados | Si |
Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
China RoHS compliance | Yes |
Clase de contacto |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V for gold 1…30mA, 5...30V |
Comentarios conex. eléctricas | Prensaestopas metálico |
Conex. elect. | Entrada de cables roscada |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
Conexión electrica estandar | DIN 40430 |
Conexión vaina ó tubo flexible | M 18 x 1.5 |
Descripción del producto | Termostato |
Dif. (FS) | 3.5 K |
Dif. a ajuste de rango mín. [K] [máx.] | 14 K |
Dif. a ajuste de rango mín. [K] [mín.] | 3 K |
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [máx.] | 14 °C |
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [mín.] | 3 °C |
EN 60947 Propiedades de cableado |
Flex., casquillos: 0,5-1,5 mm2 Flex., sin casquillos: 0,7-2,5 mm2 Sólido/trenzado: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 Propiedades eléctricas |
Aislamiento: 400 V Grado de polución: 3 Tensión nominal de impulsos: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Equipamiento | Tubo cap. reforzado |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato de empaquetado | Multipack |
Fracción de long. de tubo cap. [in] | 78 3/4 in |
Función contacto | SPDT gold |
Función rearme | Auto |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de productos | Switches and thermostats |
Homologación |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA UL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 60 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | 20 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 140 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | 68 °F |
Long. vaina sensor mín [in] | 3 in |
Long. vaina sensor mín. [mm] | 75 mm |
Longitud del tubo capilar [mm] | 2000 mm |
Máx. temperatura sensor [°F] | 266 °F |
Máx. temperatura sensor[°C] | 130 °C |
N.° de expediente SCIP | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Nombre del archivo de homologación UL | E73170 |
Norma de especificación eléctrica | EN 60947-5 |
Product Name Description | Termostato |
Producto igual | 060L310166 |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 158 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Reparable | No |
Señal de alarma | Creciente |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. | Pg 13.5 |
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] | 13 x 63 mm |
Tamaño sensor (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 1/2 in |
Temp. Amb. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Tipo | KPS77 |
Tipo de ajuste de fábrica | Dedicado |
Tipo de carga | Adsorción |
Tipo de diferencial | Ajustable |
Tipo de sensor | Bulbo remoto |
UK RoHS compliance | Out of scope |