Accesorios de productos |
Accesorios de interruptores |
Cantidad por formato de embalaje |
14 Uds. |
China RoHS compliance |
Yes |
Clase de contacto |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Clasificación de carcasa Nema (~) |
1 |
Conex. elect. |
Prensaestopas de caucho |
Descripción del producto |
Termostato |
Dif. a ajuste de rango máx. [K] [mín.] |
1.5 K |
Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [máx.] |
7 °C |
Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [mín.] |
1.5 °C |
Dif. a ajuste de rango máx.[K] [máx.] |
7 K |
Dif. a ajuste de rango mín. [K] [máx.] |
23 K |
Dif. a ajuste de rango mín. [K] [mín.] |
5.5 K |
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [máx.] |
23 °C |
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [mín.] |
5.5 °C |
EN 60947 Propiedades de cableado |
Flex., casquillos: 0,5-1,5 mm2 Flex., sin casquillos: 0,7-2,5 mm2 Sólido/trenzado: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 Propiedades eléctricas |
Aislamiento: 400 V Grado de polución: 3 Tensión nominal de impulsos: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Fracción de long. de tubo cap. [in] |
157 1/2 in |
Función contacto |
SPDT |
Función rearme |
Auto |
Grado de protección de la carcasa |
IP30 |
Grupo de productos |
Switches and thermostats |
Homologación |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] |
15 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] |
-30 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] |
59 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] |
-22 °F |
Longitud del tubo capilar [mm] |
4000 mm |
Máx. temperatura sensor [°F] |
248 °F |
Máx. temperatura sensor[°C] |
120 °C |
N.° de expediente SCIP |
be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Nombre del archivo de homologación UL |
E31024 |
Norma de especificación eléctrica |
EN 60947-5 |
Piezas incluídas |
Abrazaderas Soporte mural |
Product Name Description |
Termostato |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] |
65 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] |
150 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] |
-40 °F |
Reparable |
No |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. |
6-14 mm |
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] |
2.5 x 500 mm |
Tamaño sensor (Ø x L) [in] |
1/10 x 19 5/8 in |
Temp. Amb. Nota |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Tipo |
KP61 |
Tipo de carga |
Vapor |
Tipo de diferencial |
Ajustable |
Tipo de sensor |
Sensor del tubo capilar |
UK RoHS compliance |
Yes |