Termostato, KP73

060L113866

Intervalo de temperatura [°C]: -25 - 15, Función rearme: Manual mín., Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Sensor remoto de contacto doble, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP30

Detalles del producto

Peso bruto 0.428 Kilogram
Peso neto 0.364 Kilogram
Volume 1.281 Liter
EAN 5702428016513

 

Accesorios de productos Accesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje 32 Uds.
China RoHS compliance Yes
Clase de contacto AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Clasificación de carcasa Nema (~) 1
Conex. elect. Prensaestopas de caucho
Descripción del producto Termostato
Diferencial a rango de ajuste mín.[°C] 3.5 °C
Diferencial a máx. rango de ajuste [°C] 3.5 °C
Diferencial a máx.rango de ajuste[K] 3.5 K
Diferencial a rango de ajuste mín.[°K] 3.5 K
EN 60947 Propiedades de cableado Flex., casquillos: 0,5-1,5 mm2
Flex., sin casquillos: 0,7-2,5 mm2
Sólido/trenzado: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Propiedades eléctricas Aislamiento: 400 V
Grado de polución: 3
Tensión nominal de impulsos: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Equipamiento Sensores con doble contacto
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Fracción de long. de tubo cap. [in] 78 3/4 in
Función contacto SPDT
Función rearme Manual mín.
Grado de protección de la carcasa IP30
Grupo de productos Switches and thermostats
Homologación BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
UKCA
c UL us UL873, CS C22.2
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 15 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -25 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 59 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -13 °F
Longitud del tubo capilar [mm] 2000 mm
Máx. temperatura sensor [°F] 176 °F
Máx. temperatura sensor[°C] 80 °C
N.° de expediente SCIP be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3
Nombre del archivo de homologación UL E31024
Norma de especificación eléctrica EN 60947-5
Product Name Description Termostato
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 150 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 6-14 mm
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] 10 x 85 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in] 13/32 x 3 3/8 in
Temp. Amb. Nota 80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo KP73
Tipo de carga Adsorción
Tipo de diferencial Fijo
Tipo de sensor Sensor remoto de contacto doble
UK RoHS compliance Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality