Transmisor de presión, MBS 3050, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi

060G6631

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3050-3631-E3GB04-2

Detalles del producto

Peso bruto 0.159 Kilogram
Peso neto 0.142 Kilogram
Volumen 0.253 Liter
EAN 5702428997911

 

+ alimentación Pin 1
- alimentación Pin 3
Ajuste punto cero y envergadura No
Amortiguadfor de impulsos Yes
Autofrettage Pressure 1600 bar
Cantidad por formato de embalaje 20 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Clave de especificación MBS 3050-3631-E3GB04-2
Conex. elect. M12 x 1
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho
Conexión de Presión estándar DIN 3852-E
ISO 1179-2 (Form E)
Conexión de presión HEX [mm] 27 mm
Conexión electrica estandar IEC 61076-2-101
Contain batteries No
diafragma rasante No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Sensors
Homologación CE
In scope of WEEE Yes
Intrínsecamente seguro No
N.° de expediente SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nivel de clipping alto 22.4
Nivel de clipping bajo 3.6
No-linealidad BFSL ±FS [%] 0.5 %
Nombre de producto Transmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIP AKS/MBS
Número de artículo internacional 5702428997911
Precisión, máx. +/- FS [%] 1 %
Precisión, típica +/- FS [%] 0.5 %
Presión Macho/Hembra Macho
Rango de presión [psi] [máx.] 5800 psi
Rango de presión [psi] [mín.] 0 psi
Rango de presión de control [bar] [Max] 400 bar
Rango de presión de control [bar] [Min] 0 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] 80 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] 0 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] 176 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] 32 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -13 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 85 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Señal de salida [mA] [máx.] 20 mA
Señal de salida [mA] [mín.] 4 mA
Señal salida Current
Sobrecarga presión máx. [bar] 1500 bar
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 4 pin
Tamaño conexión Presión 1/4
Tiempo de respuesta máximo [ms] 4 ms
Tipo MBS 3050
Tipo de conixión de Presión G
UK RoHS compliance Yes
Unidad de referencia de Presión Sealed gauge

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality