+ alimentación |
Pin 1 |
+ salida |
Pin 3 |
- común |
Pin 2 |
Ajuste punto cero y envergadura |
No |
Amortiguadfor de impulsos |
No |
Aprobación estándar |
6967179 E227388 E31024 |
Cantidad por formato de embalaje |
20 Uds. |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Clave de especificación |
AKS 32R-CC36-G1AF08-0 |
Comentarios conex. eléctricas |
Integrado |
Conex. elect. |
AMP Econoseal, serie J |
Conex. eléctricas Macho / Hembra |
Macho |
Conexión de Presión estándar |
ANSI/ASME B1.20.1 |
diafragma rasante |
No |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Grado de protección de la carcasa |
IP67 |
Grupo de productos |
Sensors |
Homologación |
GOST POCC cUR |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Intrínsecamente seguro |
No |
N.° de expediente SCIP |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Nivel de clipping alto |
98 |
Nivel de clipping bajo |
4 |
Nombre del producto en el expediente SCIP |
AKS/MBS |
Número de artículo internacional |
5702428940870 |
Observaciones |
NOMAL LABEL 060A3328 |
Presión Macho/Hembra |
Macho |
Product Name Description |
Pressure transmitter |
Rango de presión [psi] [máx.] |
400 psi |
Rango de presión [psi] [mín.] |
0 psi |
Rango de presión de control [bar] [Max] |
27.59 bar |
Rango de presión de control [bar] [Min] |
0 bar |
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] |
80 °C |
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] |
0 °C |
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] |
176 °F |
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] |
32 °F |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] |
85 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] |
185 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] |
-40 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] |
85 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] |
-40 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] |
185 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] |
-40 °F |
Ratiométrico [V] [máx.] |
4.5 V |
Ratiométrico [V] [mín.] |
0.5 V |
Señal salida |
Ratio metric |
Sobrecarga presión máx. [psi] |
400 psi |
Supply voltage [V] DC |
5 V |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. |
3 pin |
Tamaño conexión Presión |
1/4-18 |
Tensión de alimentación [V] c.c. |
5 V |
Tiempo de respuesta máximo [ms] |
4 ms |
Tipo |
AKS 32R |
Tipo de conixión de Presión |
NPTF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Unidad de referencia de Presión |
Sealed gauge |