Transmisor de presión, MBS 3050, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.60 psi
060G5627
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3050-3232-E3GB04-2
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3050-3232-E3GB04-2
Peso bruto | 0.149 Kg |
Peso neto | 0.136 Kg |
Volume | 0.255 Liter |
EAN | 5702423261567 |
Peso bruto | 0.149 Kg |
Peso neto | 0.136 Kg |
Volume | 0.255 Liter |
EAN | 5702423261567 |
+ alimentación | Pin 1 |
+ salida | Pin 4 |
- común | Pin 3 |
Ajuste punto cero y envergadura | No |
Amortiguadfor de impulsos | Yes |
Autofrettage Pressure | 500 bar |
Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Clave de especificación | MBS 3050-3232-E3GB04-2 |
Conex. elect. | M12 x 1 |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho |
Conexión de Presión estándar |
DIN 3852-E ISO 1179-2 (Form E) |
Conexión de presión HEX [mm] | 27 mm |
Conexión electrica estandar | IEC 61076-2-101 |
diafragma rasante | No |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de productos | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intrínsecamente seguro | No |
N.° de expediente SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Nivel de clipping alto | 5.75 |
Nivel de clipping bajo | 0 |
No-linealidad BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
Nombre del producto en el expediente SCIP | AKS/MBS |
Número de artículo internacional | 5702423261567 |
Precisión, máx. +/- FS [%] | 1 % |
Precisión, típica +/- FS [%] | 0.5 % |
Presión Macho/Hembra | Macho |
Product Name Description | Transmisor de presión |
Rango de presión [psi] [máx.] | 2320.6 psi |
Rango de presión [psi] [mín.] | 0 psi |
Rango de presión de control [bar] [Max] | 160 bar |
Rango de presión de control [bar] [Min] | 0 bar |
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] | 80 °C |
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] | 0 °C |
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] | 176 °F |
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] | 32 °F |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 185 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -13 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 85 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 185 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
Señal de salida [V] [máx.] | 5 V |
Señal de salida [V] [mín.] | 0 V |
Señal salida | Voltage |
Sobrecarga presión máx. [bar] | 960 bar |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. | 4 pin |
Tamaño conexión Presión | 1/4 |
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] | 32 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] | 9 V |
Tiempo de respuesta máximo [ms] | 4 ms |
Tipo | MBS 3050 |
Tipo de conixión de Presión | G |
UK RoHS compliance | Yes |
Unidad de referencia de Presión | Sealed gauge |
+ alimentación | Pin 1 |
+ salida | Pin 4 |
- común | Pin 3 |
Ajuste punto cero y envergadura | No |
Amortiguadfor de impulsos | Yes |
Autofrettage Pressure | 500 bar |
Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Clave de especificación | MBS 3050-3232-E3GB04-2 |
Conex. elect. | M12 x 1 |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho |
Conexión de Presión estándar |
DIN 3852-E ISO 1179-2 (Form E) |
Conexión de presión HEX [mm] | 27 mm |
Conexión electrica estandar | IEC 61076-2-101 |
diafragma rasante | No |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de productos | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intrínsecamente seguro | No |
N.° de expediente SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Nivel de clipping alto | 5.75 |
Nivel de clipping bajo | 0 |
No-linealidad BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
Nombre del producto en el expediente SCIP | AKS/MBS |
Número de artículo internacional | 5702423261567 |
Precisión, máx. +/- FS [%] | 1 % |
Precisión, típica +/- FS [%] | 0.5 % |
Presión Macho/Hembra | Macho |
Product Name Description | Transmisor de presión |
Rango de presión [psi] [máx.] | 2320.6 psi |
Rango de presión [psi] [mín.] | 0 psi |
Rango de presión de control [bar] [Max] | 160 bar |
Rango de presión de control [bar] [Min] | 0 bar |
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] | 80 °C |
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] | 0 °C |
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] | 176 °F |
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] | 32 °F |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 185 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -13 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 85 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 185 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
Señal de salida [V] [máx.] | 5 V |
Señal de salida [V] [mín.] | 0 V |
Señal salida | Voltage |
Sobrecarga presión máx. [bar] | 960 bar |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. | 4 pin |
Tamaño conexión Presión | 1/4 |
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] | 32 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] | 9 V |
Tiempo de respuesta máximo [ms] | 4 ms |
Tipo | MBS 3050 |
Tipo de conixión de Presión | G |
UK RoHS compliance | Yes |
Unidad de referencia de Presión | Sealed gauge |